ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

サンフラッグ ショートラチェット

サンフラッグ ショートラチェット 776
通常単価(税別)
1,099円
税込単価
1,209円
通常出荷日:2日目

【特長】・超薄型(20mm)で狭いスペースや壁際での作業に最適です。・便利なラチェット機能付です。・耐...

詳細を確認

型番:

776
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

776の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
776
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,099円
( 1,209円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超薄型(20mm)で狭いスペースや壁際での作業に最適です。
・便利なラチェット機能付です。
・耐衝撃性ギア採用でさらにトルクアップしています。
・力の入るL型ハンドルです。
・力の入るL型ソフトグリップで狭い箇所での強力締めつけに最適です。
【用途】
・狭いスペースや壁際での作業。
【商品仕様】
・付属ビットサイズ#1、#2
・全長112mm
・JANコード:4906842220353
・トラスココード:853-2786
・質量:64.5g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンフラッグ ショートラチェットの型番776のページです。 型番776に関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ ショートラチェットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ ショートラチェット
サンフラッグ ネジプロ スタビーラチェット
サンフラッグ クッションラチェットドライバー #2X100
“超薄型ショートラチェット”
小型 ラチェットドライバー
ボックスビットラチェットドライバーセット
メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグKTC(京都機械工具)トラスコ中山
通常価格1,099円1,031円1,116円1,240円3,314円1,922円
通常出荷日2日目9日目9日目1日目3日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました