17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

チューブカッター 206-FB用刃ネジ・ナットセット

通常単価(税別)
971円
税込単価
1,068円
通常出荷日:6日目

【特長】・チューブカッター206-FB用 刃ネジ・ナットセットです。【用途】・チューブカッター206-...

詳細を確認
  • トラスココード
    852-0581
  • 質量(g)
    10.000

型番:

77507
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

77507の仕様・寸法情報

トラスココード
852-0581
質量(g)
10.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
77507
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
971円
( 1,068円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チューブカッター206-FB用 刃ネジ・ナットセットです。
【用途】
・チューブカッター206-FB用部品。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チューブカッター 206-FB用刃ネジ・ナットセットの型番77507のページです。 型番77507に関する仕様情報を記載しております。
チューブカッター 206-FB用刃ネジ・ナットセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブカッター 206-FB用刃ネジ・ナットセット
チューブカッター用 プラスチックチューブ用替刃
チューブカッター(アルミ)
チューブカッター
チューブカッター GFC-325N
MCC オートポリエチレンカッタ I-150セット
メーカーインペリアルアズワンMCCコーポレーションタスコトラスコ中山MCCコーポレーション
通常価格971円5,235円4,191円 -3,895円9,879円146,330円
通常出荷日6日目1日目1日目2日目1日目6日目
トラスココード852-0581-----
質量(g)10.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました