17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヤマト ふっ素樹脂チューブ 380mm 内径4mm  77390-60

ヤマト ふっ素樹脂チューブ 380mm 内径4mm 【2個入り】

通常単価(税別)
40,126円
税込単価
44,139円
通常出荷日:7日目

【特長】・ふっ素樹脂チューブポンプヘッド専用チューブ【商品仕様】・内径:4mm・ヤマト ふっ素樹脂チュ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    送液ポンプ
  • JANコード
    4573181507751
  • トラスココード
    868-7815
  • 質量(g)
    100.0
  • 内径(mm)
    4

型番:

77390-60
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

77390-60の仕様・寸法情報

商品タイプ
送液ポンプ
JANコード
4573181507751
トラスココード
868-7815
質量(g)
100.0
内径(mm)
4
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
77390-60
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,126円
( 44,139円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ふっ素樹脂チューブポンプヘッド専用チューブ
【商品仕様】
・内径:4mm
・ヤマト ふっ素樹脂チューブ(2本入り)
・トラスココード:868-7815
・質量:0.1kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヤマト ふっ素樹脂チューブ 380mm 内径4mm の型番77390-60のページです。 型番77390-60に関する仕様情報を記載しております。
ヤマト ふっ素樹脂チューブ 380mm 内径4mm のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマト ふっ素樹脂チューブ 380mm 内径4mm
ふっ素樹脂熱収縮チューブ
液送用ふっ素樹脂チューブ
ふっ素樹脂熱収縮チューブ(FEP)
ふっ素樹脂(PTFE)スパイラルホース
ふっ素樹脂熱収縮チューブ 95P(PFA)
メーカーヤマト科学アズワントラスコ中山アズワンアズワンアズワン
通常価格40,126円20,301円 -8,169円 -122,776円 -19,079円 -60,732円
通常出荷日7日目1日目〜1日目〜19日目1日目〜19日目
商品タイプ送液ポンプその他液送用チューブその他スパイラルチューブ-
JANコード4573181507751-----
トラスココード868-7815-----
質量(g)100.0-----
内径(mm)4-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました