ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

たくみ ペイントマーカー 黄

たくみ ペイントマーカー 黄 7723
通常単価(税別)
638円
税込単価
702円
通常出荷日:4日目

【特長】・木材、鉄材、プラスチック、コンクリートなどに書けます。【用途】・建築マーキング【商品仕様】・...

詳細を確認

型番:

7723
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

7723の仕様・寸法情報

トラスココード
851-1477
-
-

型番リスト

表示件数
型番
7723
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
638円
( 702円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木材、鉄材、プラスチック、コンクリートなどに書けます。
【用途】
・建築マーキング
【商品仕様】
・本体全長(mm):144
・油性
・JANコード:4960587077238
・質量:18g
【材質/仕上】
・油性顔料

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

たくみ ペイントマーカー 黄の型番7723のページです。 型番7723に関する仕様情報を記載しております。
たくみ ペイントマーカー 黄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
たくみ ペイントマーカー 黄
たくみ ペイントマーカー 黒
たくみ ペイントマーカー 白
たくみ ペイントマーカー 青
たくみ 石筆 ブリスターパック 平
たくみ 石筆 ブリスターパック 両切
メーカーたくみたくみたくみたくみたくみたくみ
通常価格638円638円638円638円744円744円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目2日目2日目
トラスココード851-1477851-1474851-1476851-1479851-3326851-3324
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました