ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 横水栓(カップリング付)

    カクダイ

    横水栓(カップリング付)

    -

    通常価格(税別):4,296円~

    通常出荷日:1日目

  • エラスジョイント (オネジ)

    タブチ

    エラスジョイント (オネジ)

    -

    通常価格(税別):1,462円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 給水栓上部 PR10A

    三栄水栓製作所

    給水栓上部 PR10A

    給水栓上部 PR10A

    三栄水栓製作所

    給水栓上部 PR10A

    -

    通常価格(税別):2,460円~

    通常出荷日:2日目

  • 塩ビ伸縮継手メータ

    タブチ

    塩ビ伸縮継手メータ

    -

    通常価格(税別):3,981円~

    通常出荷日:6日目

  • 流し排水栓

    三栄水栓製作所

    流し排水栓

    流し排水栓

    三栄水栓製作所

    流し排水栓

    5.0

    通常価格(税別):3,041円~

    通常出荷日:6日目

  • 給水栓上部 湯、水用カラーリング付き

    三栄水栓製作所

    給水栓上部 湯、水用カラーリング付き

    -

    通常価格(税別):1,576円~

    通常出荷日:6日目

  • 水栓差込口

    三栄水栓製作所

    水栓差込口

    水栓差込口

    三栄水栓製作所

    水栓差込口

    -

    通常価格(税別):1,153円~

    通常出荷日:6日目

  • ベンリー直パイプ

    三栄水栓製作所

    ベンリー直パイプ

    ベンリー直パイプ

    三栄水栓製作所

    ベンリー直パイプ

    -

    通常価格(税別):4,491円~

    通常出荷日:2日目

  • ユーロス自在水栓

    タブチ

    ユーロス自在水栓

    -

    通常価格(税別):3,709円~

    通常出荷日:1日目

  • ボールバルブ(水道用・両口タイプ)

    カクダイ

    ボールバルブ(水道用・両口タイプ)

    -

    通常価格(税別):2,446円~

    通常出荷日:1日目

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

洗濯機用ニップル

洗濯機用ニップル 772-001
通常単価(税別)
1,964
税込単価
2,160
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・呼13の混合栓、自在水栓用・カクダイ洗濯機用ニップル・JANコード:4972353772...

詳細を確認

型番:

772-001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

772-001の仕様・寸法情報

JANコード
4972353772018
トラスココード
807-3770
質量(g)
77.800
材質1
黄銅

型番リスト

表示件数
型番
772-001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,964
( 2,160 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・呼13の混合栓、自在水栓用
・カクダイ洗濯機用ニップル
・JANコード:4972353772018
・トラスココード:807-3770
・質量:77.8g
【材質/仕上】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

洗濯機用ニップルの型番772-001のページです。 型番772-001に関する仕様情報を記載しております。
洗濯機用ニップルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
洗濯機用ニップル
洗濯機用ニップル 7724
洗濯機用ニップル 7723
洗濯機用ニップル 772-101
カクダイ 排水フレキパイプ(洗濯機パン用)
カクダイ 排水フレキパイプ(洗濯機パン用)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,9641,1641,1641,9644,1693,921
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235377201849723537724074972353772308497235377211749723534373444972353437337
トラスココード807-3770807-2808807-2807807-3794807-6707807-6706
質量(g)77.8007056.00075.700318.000292.000
材質1黄銅POM、黄銅POM、黄銅黄銅PVCPVC

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました