ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ピカール 赤玉トリポリNO.4

ピカール 赤玉トリポリNO.4 77200
通常単価(税別)
1,083円
税込単価
1,191円
通常出荷日:6日目

【特長】・バフ用研磨剤(粗仕上用)です。・平滑性に優れます。【用途】・軟質金属、硬質樹脂用に。【商品仕...

詳細を確認

型番:

77200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

77200の仕様・寸法情報

トラスココード
852-9511
重量(g)
880

型番リスト

表示件数
型番
77200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,083円
( 1,191円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バフ用研磨剤(粗仕上用)です。
・平滑性に優れます。
【用途】
・軟質金属、硬質樹脂用に。
【商品仕様】
・単品サイズ:H50×W175×D65mm
・トラスココード:852-9511
・質量:880g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピカール 赤玉トリポリNO.4の型番77200のページです。 型番77200に関する仕様情報を記載しております。
ピカール 赤玉トリポリNO.4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピカール 赤玉トリポリNO.4
ピカール プラストンNO.200
ピカール 青棒
ピカール 黒棒
ピカールケアー
トリポリ(珪石)
メーカー日本磨料工業日本磨料工業日本磨料工業日本磨料工業日本磨料工業トラスコ中山
通常価格1,083円1,279円2,799円1,279円852円1,010円
通常出荷日6日目2日目4日目4日目1日目1日目
トラスココード852-9511852-9507852-9509852-9508293-8863-
重量(g)880450400440190-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました