ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】
通常価格(税別):7,200円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
スチール製カゴ台車 中間棚【1~5個入り】
通常価格(税別):11,163円~
通常出荷日:14日目 ~
ミスミ
連結樹脂台車400×680(ナイロン車輪タイプ)
通常価格(税別):3,736円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
ミスミ コンテナ台車 アルミカート PUキャスター【1~5個入り】
通常価格(税別):4,100円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
スチール製カゴ台車 (樹脂製底板)【1~5個入り】
通常価格(税別):26,193円~
通常出荷日:14日目 ~
ミスミ
新メリヤスウエス(つぎめなしタイプ)
通常価格(税別):11,600円~
通常出荷日:1日目
遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
通常価格(税別):4,694円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,960円~
通常出荷日:1日目





【特長】・高所の結露を安全に取り除きます。・専用ハンドル、ボトルカップリング、ホースカップリングが必要...
詳細を確認【特長】
・高所の結露を安全に取り除きます。
・専用ハンドル、ボトルカップリング、ホースカップリングが必要です。
【用途】
・天井や配管の結露除去用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テラモト
デッキブラシ TN
5通常価格(税別):2,008円

トラスコ中山
ドライワイパー(ワイド)
5通常価格(税別):5,553円~

エスコ
水切りワイパー
0通常価格(税別):1,511円~

トラスコ中山
TRUSCO 小径パイプブラシ ロングタイプ 5mm HACCP対応 レッド
0通常価格(税別):1,221円

エスコ
小判型ブラシ
0通常価格(税別):951円~

ミスミ
白メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):6,600円~

ミスミ
色メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):3,370円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】吸収シート
0通常価格(税別):7,200円~

ミスミ
濃色メリヤスウエス(中古生地)
4.4通常価格(税別):3,058円~