ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 節水ハンドル(マテラ) ブルー

カクダイ 節水ハンドル(マテラ) ブルー 7702B
通常単価(税別)
1,263円
税込単価
1,389円
通常出荷日:9日目

【特長】・ハンドル下のナットが隠れます。【商品仕様】・ハンドル下のナットが隠れます。・カクダイ 節水ハ...

詳細を確認

型番:

7702B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

7702Bの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
7702B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,263円
( 1,389円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル下のナットが隠れます。
【商品仕様】
・ハンドル下のナットが隠れます。
・カクダイ 節水ハンドル(マテラ) ブルー
・JANコード:4972353770229
・トラスココード:807-2804
・質量:69.2g
【材質/仕上】
・ABS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 節水ハンドル(マテラ) ブルーの型番7702Bのページです。 型番7702Bに関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 節水ハンドル(マテラ) ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 節水ハンドル(マテラ) ブルー
交換用回転ハンドル 節水ハンドル(マテラ)
カクダイ カラーハンドル(プリム) ブルー
カクダイ シンクシャワ ブルー
カクダイ バルブハンドル
節水コマ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ三栄水栓製作所
通常価格1,263円1,263円2,900円967円679円783円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目1日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました