ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

サンフラッグ 搭載用プラスドライバー #2×100

サンフラッグ 搭載用プラスドライバー #2×100 7700-2-100
通常単価(税別)
525円
税込単価
578円
通常出荷日:9日目

【特長】・普及型のプラスチック柄プラスドライバーです。・搭載ドライバーとしてご使用下さい。【用途】・修...

詳細を確認

型番:

7700-2-100
解除
  • この商品は50個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

7700-2-100の仕様・寸法情報

トラスココード
853-2492
重量(g)
55.000

型番リスト

表示件数
型番
7700-2-100
最小発注数量
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
525円
( 578円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・普及型のプラスチック柄プラスドライバーです。
・搭載ドライバーとしてご使用下さい。
【用途】
・修理、メンテナンスなど
【商品仕様】
・サイズ#2×100mm
・トラスココード:853-2492
・質量:55g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンフラッグ 搭載用プラスドライバー #2×100の型番7700-2-100のページです。 型番7700-2-100に関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ 搭載用プラスドライバー #2×100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ 搭載用プラスドライバー #2×100
サンフラッグ 搭載用プラスドライバー #1×75
サンフラッグ ハイグリップドライバー #2X100
サンフラッグ マイスターグリップドライバー #2X100
サンフラッグ パーフェクトグリップドライバー #2X100
サンフラッグ ソフトラインドライバー#2X100mm
メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグ
通常価格525円499円843円841円897円832円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
トラスココード853-2492853-2491853-2423853-2434853-2411853-2351
重量(g)55.00035.00097.000104.00094.000100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました