ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

サンフラッグ ドライバーレンチ

サンフラッグ ドライバーレンチ 770
  • サンフラッグ ドライバーレンチ
通常単価(税別)
2,103円
税込単価
2,313円
通常出荷日:9日目

【特長】・先端アダプターを取り付ける事により、2方向の曲がりで狭い個所に対応します。【用途】・狭いスペ...

詳細を確認

型番:

770
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

770の仕様・寸法情報

JANコード
4906842220308
トラスココード
853-2985
重量(g)
124.000
材質1
特殊鋼

型番リスト

表示件数
型番
770
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,103円
( 2,313円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端アダプターを取り付ける事により、2方向の曲がりで狭い個所に対応します。
【用途】
・狭いスペースや壁際での作業。
【商品仕様】
・曲がり角度 155度
・サンフラッグ ドライバーレンチ
・JANコード:4906842220308
・トラスココード:853-2985
・質量:124g
【材質/仕上】
・特殊鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンフラッグ ドライバーレンチの型番770のページです。 型番770に関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ ドライバーレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ ドライバーレンチ
サンフラッグ スタビードライバー
サンフラッグ オフセットドライバー#3
サンフラッグ ハイグリップドライバー #2X100
サンフラッグ マイスターグリップドライバー #2X100
サンフラッグ ハイソケットドライバー 6.0
メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグ
通常価格2,103円803円583円843円841円1,054円
通常出荷日9日目16日目2日目9日目9日目9日目
JANコード4906842220308490684221008849068422201794921927249068423022884906842300321
トラスココード853-2985853-2474853-2789853-2423853-2434853-2803
重量(g)124.000112.00062.00097.000104.00072.000
材質1特殊鋼軸部、特殊鋼特殊鋼軸部、特殊鋼軸部、特殊鋼軸部、特殊鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました