17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

すべり止め手袋 ナイスグローブ
  • すべり止め手袋 ナイスグローブ

すべり止め手袋 ナイスグローブ

通常単価(税別)
523円
税込単価
575円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・すべり止効果のあるポリウレタン樹脂を爪先部分までコーティング・極薄の手袋なので疲れにくく、フ...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    背抜き
  • ゲージ
    13
  • 厚さ(mm)
    0.8
  • 色
    ライトブルー/ホワイト
  • 手袋部材質
    ナイロン
  • すべり止め部材質
    ポリウレタン樹脂
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

すべり止め手袋 ナイスグローブ 製品特長・仕様

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 全長(cm)

  • 手のひら周り(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(cm)

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

リストカラー

最小発注数量
L
4969286076535
825-9334
26
22.5
18
8
グレー
1個
M
4969286076528
825-9335
25
21.5
17
7.5
グリーン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
523円
( 575円 )
1日目
523円
( 575円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・すべり止効果のあるポリウレタン樹脂を爪先部分までコーティング
・極薄の手袋なので疲れにくく、フィット感は抜群です。
【用途】
・一般作業に。
・摘果等農作業に。
【材質】
・手袋:ナイロン●すべり止:ポリウレタン樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

すべり止め手袋 ナイスグローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
すべり止め手袋 ナイスグローブ
シリコン背抜き手袋 シリコンコート
天然ゴム背抜き手袋(13ゲージ編み)
シリコントップ 10双組
フレキシフィットパーム
フレキシフィットトップ
メーカー丸和ケミカル丸和ケミカル丸和ケミカル丸和ケミカル丸和ケミカル丸和ケミカル
通常価格523円3,944円2,288円3,908円1,336円1,336円
通常出荷日1日目〜1日目1日目5日目1日目1日目
使用用途作業用---作業用作業用
商品タイプすべり止め---すべり止めすべり止め
仕様背抜き---背抜き指先コート
ゲージ1313--1313
厚さ(mm)0.80.81.30.80.80.8
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト