17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

[中字]油性ペイントマーカー(工業用)
エスコ
銅板
エスコ
サドルバンド(ステンレス鋼管用)
エスコ
  • <
  • >
G型グリッププライヤー 758-1

G型グリッププライヤー

通常単価(税別)
14,423円
税込単価
15,865円
通常出荷日:19日目

【特長】・溶接グリッププライヤーです。・2つのパーツの突合せ溶接に最適です。【用途】・溶接、接着作業固...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    275

型番:

758-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

758-1の仕様・寸法情報

呼び寸法
275
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
758-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,423円
( 15,865円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接グリッププライヤーです。
・2つのパーツの突合せ溶接に最適です。
【用途】
・溶接、接着作業固定用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

G型グリッププライヤーの型番758-1のページです。 型番758-1に関する仕様情報を記載しております。
G型グリッププライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G型グリッププライヤー
G型グリッププライヤー
G型グリッププライヤー TGPG-250
G型グリッププライヤー TVPG-280
P型グリッププライヤー
溶接グリッププライヤー
メーカーHAZETHAZETトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山Strong Hand Tools
通常価格14,423円12,001円2,546円3,786円2,076円7,323円
通常出荷日19日目19日目1日目1日目1日目1日目
呼び寸法275275250280200225

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッキングプライヤー・バイスプライヤー・グリッププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました