ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 止水栓給水フレキ管

カクダイ 止水栓給水フレキ管 757-00-500
通常単価(税別)
1,272円
税込単価
1,399円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・パイプ外径12.7ミリ・品番のうしろは全長{A+B(ミリ)}・JANコード:497235...

詳細を確認

型番:

757-00-500
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

757-00-500の仕様・寸法情報

JANコード
4972353757053
トラスココード
807-5477
質量(g)
70.200
材質1
材質 ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
757-00-500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,272円
( 1,399円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・パイプ外径12.7ミリ
・品番のうしろは全長{A+B(ミリ)}
・JANコード:4972353757053
・トラスココード:807-5477
・質量:70.2g
【材質/仕上】
・材質 ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 止水栓給水フレキ管の型番757-00-500のページです。 型番757-00-500に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 止水栓給水フレキ管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 止水栓給水フレキ管
カクダイ 止水栓給水フレキ管
カクダイ 止水栓給水フレキ管
カクダイ 止水栓給水フレキ管
カクダイ 止水栓給水L管
カクダイ 止水栓給水L管
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,272円1,478円1,157円1,058円2,835円3,394円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235375705349723537570604972353757046497235375703949723534683864972353468065
トラスココード807-5477807-5478807-5476807-5475807-4189807-3315
質量(g)70.20095.30058.30043.800129.900144.300
材質1材質 ステンレス材質 ステンレス材質 ステンレス材質 ステンレス材質 銅銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました