ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

止水栓給水フレキ管 757-00-200

止水栓給水フレキ管 757-00-200 757-00-200
通常単価(税別)
1,014円
税込単価
1,115円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・パイプ外径12.7ミリ・品番のうしろは全長{A+B(ミリ)}・JANコード:497235...

詳細を確認

型番:

757-00-200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

757-00-200の仕様・寸法情報

JANコード
4972353757015
トラスココード
807-5473
材質1
材質 ステンレス
-
-

型番リスト

表示件数
型番
757-00-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,014円
( 1,115円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・パイプ外径12.7ミリ
・品番のうしろは全長{A+B(ミリ)}
・JANコード:4972353757015
・トラスココード:807-5473
・質量:0g
【材質/仕上】
・材質 ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

止水栓給水フレキ管 757-00-200の型番757-00-200のページです。 型番757-00-200に関する仕様情報を記載しております。
止水栓給水フレキ管 757-00-200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
止水栓給水フレキ管 757-00-200
カクダイ 止水栓給水フレキ管
カクダイ 止水栓給水フレキ管
カクダイ 止水栓給水フレキ管
カクダイ 止水栓給水フレキ管
カクダイ 止水栓給水フレキ管
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,014円1,478円1,157円1,272円1,058円1,031円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235375701549723537570604972353757046497235375705349723537570394972353757022
トラスココード807-5473807-5478807-5476807-5477807-5475807-5474
材質1材質 ステンレス材質 ステンレス材質 ステンレス材質 ステンレス材質 ステンレス材質 ステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました