ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

カクダイ 止水栓給水フレキ管

カクダイ 止水栓給水フレキ管 757-00-1000
通常単価(税別)
2,611円
税込単価
2,872円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・パイプ外径12.7ミリ・品番のうしろは全長{A+B(ミリ)}・JANコード:497235...

詳細を確認

型番:

757-00-1000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

757-00-1000の仕様・寸法情報

JANコード
4972353757008
トラスココード
807-5472
材質1
材質 ステンレス
-
-

型番リスト

表示件数
型番
757-00-1000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,611円
( 2,872円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・パイプ外径12.7ミリ
・品番のうしろは全長{A+B(ミリ)}
・JANコード:4972353757008
・トラスココード:807-5472
・質量:0g
【材質/仕上】
・材質 ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 止水栓給水フレキ管の型番757-00-1000のページです。 型番757-00-1000に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 止水栓給水フレキ管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 止水栓給水フレキ管
カクダイ 止水栓給水フレキ管
カクダイ 止水栓給水フレキ管
カクダイ 止水栓給水フレキ管
カクダイ 止水栓給水フレキ管
カクダイ 止水栓給水フレキ管
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格2,611円1,157円1,272円1,058円1,031円1,478円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235375700849723537570464972353757053497235375703949723537570224972353757060
トラスココード807-5472807-5476807-5477807-5475807-5474807-5478
材質1材質 ステンレス材質 ステンレス材質 ステンレス材質 ステンレス材質 ステンレス材質 ステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました