17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

グリッププライヤー平行スライドショータイプ 753-2

グリッププライヤー平行スライドショータイプ

通常単価(税別)
29,140円
税込単価
32,054円
通常出荷日:19日目

【特長】・溶接用、木工用グリッププライヤーです。・スライドジョーですので3次現形状のワークの固定に最適...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    250

型番:

753-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

753-2の仕様・寸法情報

呼び寸法
250
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
753-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,140円
( 32,054円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接用、木工用グリッププライヤーです。
・スライドジョーですので3次現形状のワークの固定に最適です。
【用途】
・溶接、木工当固定用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリッププライヤー平行スライドショータイプの型番753-2のページです。 型番753-2に関する仕様情報を記載しております。
グリッププライヤー平行スライドショータイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリッププライヤー平行スライドショータイプ
アキシャルプライヤ(Lタイプ)
アキシャルプライヤ(LLタイプ)
C型ロッキングP パット付 ERC-450S
“ビッグマウスグリッププライヤー”(銅カバー付)
溶接グリッププライヤー
メーカーHAZETトラスコ中山トラスコ中山E-ValueStrong Hand ToolsStrong Hand Tools
通常価格29,140円3,944円2,115円3,034円2,050円7,323円
通常出荷日19日目1日目5日目6日目1日目1日目
呼び寸法250200200450250225

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッキングプライヤー・バイスプライヤー・グリッププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました