17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

azuma 足ゆびちゃん20P AZ817 (20個入) 753005410

azuma 足ゆびちゃん20P AZ817 (20個入)【20個入り】

通常単価(税別)
533
税込単価
586
通常出荷日:2日目

【特長】・メッシュ状シートが指の間の汗をすばやく吸収。【用途】・汗取りシート【商品仕様】・約16.5×...

詳細を確認
  • JANコード
    4970190461010
  • 質量(g)
    1.000
  • トラスココード
    136-5522
  • 材質1
    パルプ50%・レーヨン50%

型番:

753005410
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

753005410の仕様・寸法情報

JANコード
4970190461010
質量(g)
1.000
トラスココード
136-5522
材質1
パルプ50%・レーヨン50%

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
753005410
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
533
( 586 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュ状シートが指の間の汗をすばやく吸収。
【用途】
・汗取りシート
【商品仕様】
・約16.5×7cm※左右両用20枚入
・azuma 足ゆびちゃん20P AZ817 (20個入)
・JANコード:4970190461010
・質量:1g
【材質/仕上】
・パルプ50%・レーヨン50%

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

azuma 足ゆびちゃん20P AZ817 (20個入)の型番753005410のページです。 型番753005410に関する仕様情報を記載しております。
azuma 足ゆびちゃん20P AZ817 (20個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
azuma 足ゆびちゃん20P AZ817 (20個入)
ひんやり水冷ベストHYBRID
空調服 リチウムイオン小型バッテリーセット
空調服 タチエリチタン肩当有フルハーネス用NSPシルバーチャコールLL(服のみ)
ベスト(空調服TM)(男女兼用)
冷却用内装"クール用心帽"
メーカーアズマ工業大進空調服空調服アイトス福徳産業
通常価格53320,2888,48314,5345,005 -2,232
通常出荷日2日目11日目9日目3日目5日目〜1日目
JANコード4970190461010-----
質量(g)1.000-----
トラスココード136-5522-----
材質1パルプ50%・レーヨン50%-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました