17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アキシャルプライヤー 752-2

アキシャルプライヤー

通常単価(税別)
9,366円
税込単価
10,303円
通常出荷日:19日目

【特長】・溶接シーム固定用グリッププライヤーです。【用途】・自動車板金等溶接接着時の固定用。

  • 呼び寸法
    200
  • JANコード
    4000896030125
  • トラスココード
    828-7341
  • 重量 (g)
    434
  • 材質
    クロムバナジウム鋼ジョー

型番:

752-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

752-2の仕様・寸法情報

呼び寸法
200
JANコード
4000896030125
トラスココード
828-7341
重量(g)
434
材質
クロムバナジウム鋼ジョー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
752-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,366円
( 10,303円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接シーム固定用グリッププライヤーです。
【用途】
・自動車板金等溶接接着時の固定用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アキシャルプライヤーの型番752-2のページです。 型番752-2に関する仕様情報を記載しております。
アキシャルプライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アキシャルプライヤー
HAZET ホースクランププライヤー
HAZET ホースクランププライヤー
HAZET ホースクランププライヤー
HAZET ホースクランププライヤー
ホースクランププライヤー 798-5
メーカーHAZETHAZETHAZETHAZETHAZETHAZET
通常価格9,366円33,752円45,661円37,809円61,147円12,950円
通常出荷日19日目9日目9日目9日目19日目1日目
呼び寸法200-----
JANコード400089603012540008960319174000896031931400089607669740008961177274000896031955
トラスココード828-7341828-7357828-7358828-7370828-7362828-7368
重量(g)434510530429730180
材質クロムバナジウム鋼ジョー特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッキングプライヤー・バイスプライヤー・グリッププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました