17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

チゼルセット

チゼルセット【6個入り】

通常単価(税別)
15,682円~23,256円
税込単価
17,250円~25,582円
通常出荷日:19日目

【特長】・焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。・スタンドホルダー付です。【用途】・各種タ...

詳細を確認
  • 材質1
    クロームバナジューム●ホルダー:プラスチック
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4000896030026
561.000
828-7338
1パック

6個入り

4000896030033
1062.000
828-8459
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,682円
( 17,250円 )
19日目
23,256円
( 25,582円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。
・スタンドホルダー付です。
【用途】
・各種タガネ、ポンチ作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チゼルセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チゼルセット
エボシタガネ
HAZET 平タガネ
RENNSTEIG チゼルセット 421-102-0
RENNSTEIG チゼルセット 421-000-0
MOKUBA 超硬ハガース D40-20
メーカーHAZETHAZETHAZETRENNSTEIGRENNSTEIGMOKUBA
通常価格15,682円-3,716円 -2,452円 -7,816円5,291円2,951円
通常出荷日19日目9日目〜9日目〜1日目1日目1日目
材質1クロームバナジューム●ホルダー:プラスチッククロームバナジュームクロームバナジューム---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト