17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HAZET ピンポンチ 748B-4

HAZET ピンポンチ

通常単価(税別)
1,524円
税込単価
1,676円
通常出荷日:19日目

【特長】・焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。・軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。【...

詳細を確認

    型番:

    748B-4
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    748B-4の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    748B-4
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,524円
    ( 1,676円 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。
    ・軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。
    【用途】
    ・各種ピン抜き作業に。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):150
    ・先端径(mm):4
    ・幅(mm):10
    ・先端長(mm):50
    ・JANコード:4000896029921
    ・トラスココード:828-7329
    ・質量:67g
    【材質/仕上】
    ・クロームバナジューム

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    HAZET ピンポンチの型番748B-4のページです。 型番748B-4に関する仕様情報を記載しております。
    HAZET ピンポンチのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HAZET ピンポンチ
    HAZET ピンポンチ
    HAZET ピンポンチ
    HAZET ピンポンチ
    HAZET ピンポンチ
    HAZET ピンポンチ
    メーカーHAZETHAZETHAZETHAZETHAZETHAZET
    通常価格1,524円1,524円1,530円1,530円1,557円2,063円
    通常出荷日19日目9日目9日目9日目9日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました