ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ゴムパット

ゴムパット 7475
  • ゴムパット
通常単価(税別)
2,154
税込単価
2,369
通常出荷日:9日目

【用途】・水すましーAT2型用消耗品

型番:

7475
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7475の仕様・寸法情報

適合本体型式
水すまし-AT2型
JANコード
4957468074752
トラスココード
852-2624
質量(g)
3.000
材質1
CRスポンジ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
7475
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,154
( 2,369 )
9日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・水すましーAT2型用消耗品

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴムパットの型番7475のページです。 型番7475に関する仕様情報を記載しております。
ゴムパットのレビュー
この商品のレビューはありません

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました