17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HAZET インパクトセンターポンチ交換用チップ 747-02

HAZET インパクトセンターポンチ交換用チップ

通常単価(税別)
8,290円
税込単価
9,119円
通常出荷日:9日目

【特長】・インパクトセンターポンチ747-1専用替えチップです。【用途】・747-1用交換チップ。・J...

詳細を確認

    型番:

    747-02
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    747-02の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    747-02
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,290円
    ( 9,119円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・インパクトセンターポンチ747-1専用替えチップです。
    【用途】
    ・747-1用交換チップ。

    ・JANコード:4000896051380
    ・トラスココード:828-7323
    ・質量:13g
    【材質/仕上】
    ・専用特殊鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    HAZET インパクトセンターポンチ交換用チップの型番747-02のページです。 型番747-02に関する仕様情報を記載しております。
    HAZET インパクトセンターポンチ交換用チップのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HAZET インパクトセンターポンチ交換用チップ
    HAZET インパクトセンターポンチ
    チップ付きセンターポンチ
    超硬チップ付センターポンチ
    超硬チップ付自動センターポンチ
    HAZET ピンポンチ
    メーカーHAZETHAZET新潟精機(SK)トラスコ中山RACODONHAZET
    通常価格8,290円12,246円1,459円 -2,148円 -4,155円1,524円
    通常出荷日9日目9日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目19日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました