17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HAZET ドリフトピン ヘビーデューティー仕様 745A-3

HAZET ドリフトピン ヘビーデューティー仕様

通常単価(税別)
1,154円
税込単価
1,269円
通常出荷日:9日目

【特長】・焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。・軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。【...

詳細を確認

    型番:

    745A-3
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    745A-3の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    745A-3
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,154円
    ( 1,269円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。
    ・軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。
    【用途】
    ・各種ピン抜き作業の最初に使用。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):120
    ・先端径(mm):3
    ・JANコード:4000896029785
    ・トラスココード:828-7317
    ・質量:89g
    【材質/仕上】
    ・クロームバナジューム

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    HAZET ドリフトピン ヘビーデューティー仕様の型番745A-3のページです。 型番745A-3に関する仕様情報を記載しております。
    HAZET ドリフトピン ヘビーデューティー仕様のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HAZET ドリフトピン ヘビーデューティー仕様
    HAZET ドリフトピン ヘビーデューティー仕様
    HAZET ドリフトピン ヘビーデューティー仕様
    HAZET ドリフトピン ヘビーデューティー仕様
    HAZET ドリフトピン
    HAZET ドリフトピン
    メーカーHAZETHAZETHAZETHAZETHAZETHAZET
    通常価格1,154円1,050円1,154円1,117円1,044円2,779円
    通常出荷日9日目19日目19日目19日目9日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました