17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
新型スパナ
TONE
ソケット(6角) 2S
TONE
  • <
  • >
バーコ 打撃メガネエンドレンチ65mm 7444SG-M-65

バーコ 打撃メガネエンドレンチ65mm

通常単価(税別)
17,932円
税込単価
19,725円
通常出荷日:1日目

【特長】・錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。・柄の後部を打撃できます。【用途】・錆びたナッ...

詳細を確認

    型番:

    7444SG-M-65
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる
    【商品仕様】
    <型番:7444SG-M-65>
    ・対辺寸法(mm):65
    ・全長(mm):300
    ・材質:特殊工具鋼

    7444SG-M-65の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    7444SG-M-65
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,932円
    ( 19,725円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。
    ・柄の後部を打撃できます。
    【用途】
    ・錆びたナットやボルトに。
    ・硬くなったボルトやナットに。
    【商品仕様】
    ・対辺寸法(mm):65
    ・全長(mm):300
    ・JANコード:7314151829940
    ・トラスココード:813-2007
    ・質量:2000g
    【材質/仕上】
    ・特殊工具鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    バーコ 打撃メガネエンドレンチ65mmの型番7444SG-M-65のページです。 型番7444SG-M-65に関する仕様情報を記載しております。
    バーコ 打撃メガネエンドレンチ65mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    バーコ 打撃メガネエンドレンチ65mm
    バーコ 打撃メガネエンドレンチ24mm
    バーコ 打撃メガネエンドレンチ27mm
    バーコ 打撃メガネエンドレンチ135mm
    8-65 打撃メガネレンチ
    バーコ 打撃片口レンチ80mm
    メーカーバーコバーコバーコバーコスタビレーバーコ
    通常価格17,932円5,337円5,917円220,633円79,904円39,603円
    通常出荷日1日目1日目1日目19日目4日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト