17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
新型スパナ
TONE
ソケット(12角) 3D
TONE
  • <
  • >
バーコ 打撃メガネエンドレンチ135mm 7444SG-M-135

バーコ 打撃メガネエンドレンチ135mm

通常単価(税別)
220,633円
税込単価
242,696円
通常出荷日:19日目

【特長】・錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。・柄の後部を打撃できます。【用途】・錆びたナッ...

詳細を確認

    型番:

    7444SG-M-135
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    7444SG-M-135の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    7444SG-M-135
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    220,633円
    ( 242,696円 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。
    ・柄の後部を打撃できます。
    【用途】
    ・錆びたナットやボルトに。
    ・硬くなったボルトやナットに。
    【商品仕様】
    ・対辺寸法(mm):135
    ・全長(mm):520
    ・JANコード:7314151830083
    ・トラスココード:813-2001
    ・質量:11900g
    【材質/仕上】
    ・特殊工具鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    バーコ 打撃メガネエンドレンチ135mmの型番7444SG-M-135のページです。 型番7444SG-M-135に関する仕様情報を記載しております。
    バーコ 打撃メガネエンドレンチ135mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    バーコ 打撃メガネエンドレンチ135mm
    バーコ 打撃メガネエンドレンチ24mm
    バーコ 打撃メガネエンドレンチ27mm
    バーコ 打撃メガネエンドレンチ65mm
    バーコ 打撃片口レンチ80mm
    バーコ 打撃片口レンチ95mm
    メーカーバーコバーコバーコバーコバーコバーコ
    通常価格220,633円5,337円5,917円17,932円39,603円55,384円
    通常出荷日19日目1日目1日目1日目19日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました