ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 横水栓(カップリング付)

    カクダイ

    横水栓(カップリング付)

    -

    通常価格(税別):4,296円~

    通常出荷日:1日目

  • ボールバルブ(水道用・両口タイプ)

    カクダイ

    ボールバルブ(水道用・両口タイプ)

    -

    通常価格(税別):2,446円~

    通常出荷日:1日目

  • 給水栓上部 PR10A

    三栄水栓製作所

    給水栓上部 PR10A

    給水栓上部 PR10A

    三栄水栓製作所

    給水栓上部 PR10A

    -

    通常価格(税別):2,460円~

    通常出荷日:2日目

  • 給水栓上部 湯、水用カラーリング付き

    三栄水栓製作所

    給水栓上部 湯、水用カラーリング付き

    -

    通常価格(税別):1,576円~

    通常出荷日:6日目

  • エラスジョイント (オネジ)

    タブチ

    エラスジョイント (オネジ)

    -

    通常価格(税別):1,462円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 水栓差込口

    三栄水栓製作所

    水栓差込口

    水栓差込口

    三栄水栓製作所

    水栓差込口

    -

    通常価格(税別):1,153円~

    通常出荷日:6日目

  • ユーロス自在水栓

    タブチ

    ユーロス自在水栓

    -

    通常価格(税別):3,709円~

    通常出荷日:1日目

  • 塩ビ伸縮継手メータ

    タブチ

    塩ビ伸縮継手メータ

    -

    通常価格(税別):3,981円~

    通常出荷日:6日目

  • トラップU管 0434-25

    カクダイ

    トラップU管 0434-25

    -

    通常価格(税別):3,187円~

    通常出荷日:14日目

  • 水栓上部パッキン PP42A

    三栄水栓製作所

    水栓上部パッキン PP42A

    水栓上部パッキン PP42A

    三栄水栓製作所

    水栓上部パッキン PP42A

    5.0

    通常価格(税別):461円~

    通常出荷日:2日目

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 小便器洗浄水栓 13

カクダイ 小便器洗浄水栓 13 7420
通常単価(税別)
5,330
税込単価
5,863
通常出荷日:9日目

【特長】・直管の長さ90ミリ【商品仕様】・小便器洗浄水栓13・JANコード:4972353742097...

詳細を確認

型番:

7420
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7420の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
7420
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,330
( 5,863 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直管の長さ90ミリ
【商品仕様】
・小便器洗浄水栓13
・JANコード:4972353742097
・トラスココード:807-8938
・質量:365.2g
【材質/仕上】
・青銅、黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 小便器洗浄水栓 13の型番7420のページです。 型番7420に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 小便器洗浄水栓 13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 小便器洗浄水栓 13
浄水器接続用化粧バルブ
小便アダプター 13
シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓(台所用) K87128ETJK-13
洗面器ゴム栓
カクダイ 整流器
メーカーカクダイ三栄水栓製作所カクダイ三栄水栓製作所カクダイカクダイ
通常価格5,3307,0711,28724,105624 -648
通常出荷日9日目2日目9日目1日目9日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました