17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カクダイ サイホン管(縦形・ナットつき) 740-036-10

カクダイ サイホン管(縦形・ナットつき)

通常単価(税別)
14,242
税込単価
15,666
通常出荷日:9日目

【特長】・パッキン付き・品番のうしろは呼【商品仕様】・サイホン管(縦形・ナットつき)・JANコード:4...

詳細を確認
  • JANコード
    4972353020096
  • 質量(g)
    362.400
  • トラスココード
    807-8935
  • 材質1
    ステンレス

型番:

740-036-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

740-036-10の仕様・寸法情報

JANコード
4972353020096
質量(g)
362.400
トラスココード
807-8935
材質1
ステンレス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
740-036-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,242
( 15,666 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パッキン付き
・品番のうしろは呼
【商品仕様】
・サイホン管(縦形・ナットつき)
・JANコード:4972353020096
・トラスココード:807-8935
・質量:362.4g
【材質/仕上】
・ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ サイホン管(縦形・ナットつき)の型番740-036-10のページです。 型番740-036-10に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ サイホン管(縦形・ナットつき)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ サイホン管(縦形・ナットつき)
カクダイ サイホン管(縦形・ナットつき)
カクダイ サイホン管(縦形)
カクダイ サイホン管(縦形)
カクダイ サイホン管(横形)
カクダイ サイホン管(横形)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格14,24214,2424,6675,5793,5064,667
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235302009649723530200894972353013074497235302006549723530130814972353013098
質量(g)362.400341.800294.0000.000251.000249.000
トラスココード807-8935807-8934807-8929807-8932807-8930807-8931
材質1ステンレスステンレス740-031:鋼、740-033:ステンレス740-031:鋼、740-033:ステンレス740-032:鋼、740-034:ステンレス740-032:鋼、740-034:ステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました