17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カクダイ サイホン管(横形) 740-034-10

カクダイ サイホン管(横形)

通常単価(税別)
5,868円
税込単価
6,455円
通常出荷日:9日目

【特長】・740-032-10W:ユニクロメッキ仕様・品番のうしろは呼【商品仕様】・サイホン管(横形)...

詳細を確認
  • JANコード
    4972353020072
  • 質量(g)
    0.000
  • トラスココード
    807-8933
  • 材質1
    740-032:鋼、740-034:ステンレス

型番:

740-034-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

740-034-10の仕様・寸法情報

JANコード
4972353020072
質量(g)
0.000
トラスココード
807-8933
材質1
740-032:鋼、740-034:ステンレス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
740-034-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,868円
( 6,455円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・740-032-10W:ユニクロメッキ仕様
・品番のうしろは呼
【商品仕様】
・サイホン管(横形)
・JANコード:4972353020072
・トラスココード:807-8933
・質量:0g
【材質/仕上】
・740-032:鋼、740-034:ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ サイホン管(横形)の型番740-034-10のページです。 型番740-034-10に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ サイホン管(横形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ サイホン管(横形)
カクダイ サイホン管(横形)
カクダイ サイホン管(横形)
カクダイ サイホン管(縦形)
カクダイ サイホン管(縦形)
カクダイ サイホン管(縦形・ナットつき)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格5,868円3,719円4,867円4,867円5,868円15,133円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235302007249723530130814972353013098497235301307449723530200654972353020089
質量(g)0.000251.000249.000294.0000.000341.800
トラスココード807-8933807-8930807-8931807-8929807-8932807-8934
材質1740-032:鋼、740-034:ステンレス740-032:鋼、740-034:ステンレス740-032:鋼、740-034:ステンレス740-031:鋼、740-033:ステンレス740-031:鋼、740-033:ステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました