17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カクダイ サイホン管(縦形) 740-031-10W

カクダイ サイホン管(縦形)

通常単価(税別)
4,867円
税込単価
5,354円
通常出荷日:9日目

【特長】・740-031-10W:ユニクロメッキ仕様・品番のうしろは呼【商品仕様】・サイホン管(縦形)...

詳細を確認
  • JANコード
    4972353013074
  • 質量(g)
    294.000
  • トラスココード
    807-8929
  • 材質1
    740-031:鋼、740-033:ステンレス

型番:

740-031-10W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

740-031-10Wの仕様・寸法情報

JANコード
4972353013074
質量(g)
294.000
トラスココード
807-8929
材質1
740-031:鋼、740-033:ステンレス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
740-031-10W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,867円
( 5,354円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・740-031-10W:ユニクロメッキ仕様
・品番のうしろは呼
【商品仕様】
・サイホン管(縦形)
・JANコード:4972353013074
・トラスココード:807-8929
・質量:294g
【材質/仕上】
・740-031:鋼、740-033:ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ サイホン管(縦形)の型番740-031-10Wのページです。 型番740-031-10Wに関する仕様情報を記載しております。
カクダイ サイホン管(縦形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ サイホン管(縦形)
カクダイ サイホン管(縦形)
カクダイ サイホン管(縦形・ナットつき)
カクダイ サイホン管(縦形・ナットつき)
カクダイ サイホン管(横形)
カクダイ サイホン管(横形)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格4,867円5,868円15,133円15,133円5,868円3,719円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235301307449723530200654972353020096497235302008949723530200724972353013081
質量(g)294.0000.000362.400341.8000.000251.000
トラスココード807-8929807-8932807-8935807-8934807-8933807-8930
材質1740-031:鋼、740-033:ステンレス740-031:鋼、740-033:ステンレスステンレスステンレス740-032:鋼、740-034:ステンレス740-032:鋼、740-034:ステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました