17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カーボーイ 波形クッションスリムロール巻 600×900mm イエロー(1袋入) NC-02

カーボーイ 波形クッションスリムロール巻 600×900mm イエロー(1袋入)

通常単価(税別)
4,356
税込単価
4,792
通常出荷日:6日目

【用途】・H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。・フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに。

  • 材質
    EVA樹脂
  • JANコード
    4968124206264
  • トラスココード
    857-1976
  • 質量(g)
    380.000
  • 厚さ(mm)
    5
  • 長さ(m)
    0.9
  • 幅(mm)
    600

型番:

NC-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NC-02の仕様・寸法情報

材質
EVA樹脂
JANコード
4968124206264
トラスココード
857-1976
質量(g)
380.000
厚さ(mm)
5
長さ(m)
0.9
幅(mm)
600

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
NC-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,356
( 4,792 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。
・フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カーボーイ 波形クッションスリムロール巻 600×900mm イエロー(1袋入)の型番NC-02のページです。 型番NC-02に関する仕様情報を記載しております。
カーボーイ 波形クッションスリムロール巻 600×900mm イエロー(1袋入)のレビュー
この商品のレビューはありません

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました