ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

azuma ぱたぱた粘着ローラーF AZ351WH

azuma ぱたぱた粘着ローラーF AZ351WH 727671000
通常単価(税別)
2,188円
税込単価
2,407円
通常出荷日:2日目

【特長】・本体とカバーが一体式だからサッと使えてサッと収納できる。【用途】・カーペット用ローラー【商品...

詳細を確認

型番:

727671000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

727671000の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
727671000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,188円
( 2,407円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体とカバーが一体式だからサッと使えてサッと収納できる。
【用途】
・カーペット用ローラー
【商品仕様】
・幅:約16cm
・全長:約62?96.5cm
・azuma ぱたぱた粘着ローラーF AZ351WH
・JANコード:4970190323974
・質量:373g
【材質/仕上】
・カバー:ポリプロピレン
・柄:アルミ テープ:粘着加工紙(16cm×80周)※1本付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

azuma ぱたぱた粘着ローラーF AZ351WHの型番727671000のページです。 型番727671000に関する仕様情報を記載しております。
azuma ぱたぱた粘着ローラーF AZ351WHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
azuma ぱたぱた粘着ローラーF AZ351WH
azuma ぱたぱた粘着ローラーH AZ357WH
ぱたぱた粘着ローラー
ADCLEAN 粘着ローラー・Fタイプ(スペアテープ)160mm×10m
ADCLEAN 粘着ローラー・Fタイプ(スペアテープ)160mm×10m
エレップクリーナー ELEP-Fシリーズ
メーカーアズマ工業アズマ工業アズマ工業ガードナーガードナー日東電工
通常価格2,188円1,438円1,321円 -7,066円7,066円124,375円 -
通常出荷日2日目2日目1日目〜6日目6日目19日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粘着ローラークリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました