17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパクトツール 低速アングルポリッシャー 725MPS 725-MPS

コンパクトツール 低速アングルポリッシャー 725MPS

通常単価(税別)
40,871円
税込単価
44,958円
通常出荷日:9日目

【特長】・低速 高トルク回転ですのでポリッシング面の温度上昇が少なくコンパウンドカラミが低減します。【...

詳細を確認

    ご注意

    • 耳栓、保護メガネ、防塵マスク、場合によっては防振手袋を使用してください。 その他は取扱説明書を参照してください。

    型番:

    725-MPS
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    725-MPSの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    725-MPS
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    40,871円
    ( 44,958円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・低速 高トルク回転ですのでポリッシング面の温度上昇が少なくコンパウンドカラミが低減します。
    【用途】
    ・サンディングペーパーを使用して自動車鋼鈑の旧塗膜はがし
    ・研磨バフ(φ150)を使用して塗膜のポリッシングなど。
    【商品仕様】
    ・パットサイズ(mm):φ123
    ・ペーパーサイズ(mm):φ125
    ・高さ(mm):96
    ・使用ペーパー:マジック式
    ・奥行(mm):240
    ・回転数(rpm):2200
    ・使用空気圧力(MPa):0.6
    ・全長(mm):240
    ・排気:後方
    ・幅(mm):123
    ・無負荷回転数(rpm):2200
    ・空気消費量([[M3]]/min):0.5
    ・オービットダイヤ(mm):0
    ・ホース取付口:G1/4
    ・騒音(dBA):87
    ・流量(立米)/min:0.5
    ・JANコード:4571348950518
    ・トラスココード:536-8952
    ・質量:1.2kg
    【材質/仕上】
    ・ボディー:アルミ合金

    ご注意

    • 耳栓、保護メガネ、防塵マスク、場合によっては防振手袋を使用してください。 その他は取扱説明書を参照してください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コンパクトツール 低速アングルポリッシャー 725MPSの型番725-MPSのページです。 型番725-MPSに関する仕様情報を記載しております。
    コンパクトツール 低速アングルポリッシャー 725MPSのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コンパクトツール 低速アングルポリッシャー 725MPS
    コンパクトツール 10mm 低速ドリル 215R
    コンパクトツール 非吸塵式オービタルサンダー 813 MPS
    コンパクトツール ストレートサンダー 8150C MPS
    コンパクトツール 吸塵式ダブルアクションサンダー 910CD MPS
    コンパクトツール 吸塵式ダブルアクションサンダー 917CD MPS
    メーカーコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツール
    通常価格40,871円45,182円44,292円59,940円64,086円64,086円
    通常出荷日9日目9日目1日目6日目6日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました