ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 自閉立水のみ 13

カクダイ 自閉立水のみ 13 7251
通常単価(税別)
12,604円
税込単価
13,864円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・ハンドルを支えている間だけ吐水します。自閉水栓はP.117、121をご覧ください。・JA...

詳細を確認

型番:

7251
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

7251の仕様・寸法情報

JANコード
4972353725106
トラスココード
807-5462

型番リスト

表示件数
型番
7251
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,604円
( 13,864円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ハンドルを支えている間だけ吐水します。自閉水栓はP.117、121をご覧ください。
・JANコード:4972353725106
・トラスココード:807-5462
・質量:0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 自閉立水のみ 13の型番7251のページです。 型番7251に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 自閉立水のみ 13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 自閉立水のみ 13
カクダイ 横水のみ
カクダイ 立水のみ
自閉ホーム水栓 13
自閉横水栓
カクダイ フレキパイプ用フクロナット(ナットのみ)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格12,604円8,258円8,258円10,765円28,490円2,127円
通常出荷日9日目9日目9日目7日目11日目9日目
JANコード497235372510649723537100274972353710010497235372500749723530519914972353035823
トラスココード807-5462807-5354807-5353807-5461198-9766807-5687

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました