17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

佐藤 シグマ2型気圧記録計(クォーツ式) (7237-00) 7237-00
  • 佐藤 シグマ2型気圧記録計(クォーツ式) (7237-00)

佐藤 シグマ2型気圧記録計(クォーツ式) (7237-00)

通常単価(税別)
103,933
税込単価
114,326
通常出荷日:7日目

【特長】・気圧だけを記録するシンプルな機能の記録計です。【用途】・クリーンルーム等の記録管理用に。【商...

詳細を確認
  • トラスココード
    805-1160
  • JANコード
    4974425303403
  • 質量(g)
    3100

型番:

7237-00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7237-00の仕様・寸法情報

トラスココード
805-1160
JANコード
4974425303403
質量(g)
3100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
7237-00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
103,933
( 114,326 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・気圧だけを記録するシンプルな機能の記録計です。
【用途】
・クリーンルーム等の記録管理用に。
【商品仕様】
・クォーツ式
・1、7、32日切り替え式
・気圧940~1045hPa(結露なきこと)
・JANコード:4974425303403
・トラスココード:805-1160
・質量:3.1kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

佐藤 シグマ2型気圧記録計(クォーツ式) (7237-00)の型番7237-00のページです。 型番7237-00に関する仕様情報を記載しております。
佐藤 シグマ2型気圧記録計(クォーツ式) (7237-00)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
佐藤 シグマ2型気圧記録計(クォーツ式) (7237-00)
佐藤 シグマ2型温度記録計(クォーツ式) (7230-00)
佐藤 記録紙 シグマ2型気圧記録計用1日巻 (7237-60) (400枚入)
佐藤 記録紙 シグマ2型気圧記録計用7日巻 (7237-62) (55枚入)
佐藤 記録紙 シグマ2型気圧記録計用32日巻 (7237-64) (55枚入)
佐藤 記録紙 シグマ2型温度記録計用1日巻 (7230-60) (400枚入)
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格103,93356,48914,8763,8604,32917,424
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
トラスココード805-1160805-1153805-1161805-1162805-1163805-1154
JANコード497442530340349744253031064974425304707497442530480649744253049054974425304103
質量(g)31002900.02000195.000195.0002000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました