ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 自動接手散水栓

カクダイ 自動接手散水栓 7232-20
通常単価(税別)
10,968円
税込単価
12,065円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・逆止弁付き仕様は別途お問い合わせください。・JANコード:4972353723218・ト...

詳細を確認

型番:

7232-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

7232-20の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
7232-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,968円
( 12,065円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・逆止弁付き仕様は別途お問い合わせください。
・JANコード:4972353723218
・トラスココード:807-5449
・質量:732.0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 自動接手散水栓の型番7232-20のページです。 型番7232-20に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 自動接手散水栓のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 自動接手散水栓
カクダイ 自動接手散水栓
自動接手散水栓
カクダイ 自動接手
自動接手 7939-25
カクダイ 散水栓
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格10,968円8,797円9,817円4,802円6,716円7,747円
通常出荷日9日目9日目11日目9日目9日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました