ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 自動接手水栓

カクダイ 自動接手水栓 7230-13
通常単価(税別)
9,485円
税込単価
10,434円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・逆止弁付き仕様は別途お問い合わせください。・JANコード:4972353723003・ト...

詳細を確認

型番:

7230-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

7230-13の仕様・寸法情報

JANコード
4972353723003
トラスココード
807-5442
質量(g)
616.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
7230-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,485円
( 10,434円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・逆止弁付き仕様は別途お問い合わせください。
・JANコード:4972353723003
・トラスココード:807-5442
・質量:616.0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 自動接手水栓の型番7230-13のページです。 型番7230-13に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 自動接手水栓のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 自動接手水栓
カクダイ 自動接手
カクダイ 自動接手散水栓
自動接手散水栓
カクダイ 自動カップリング
カクダイ 自動カップリング
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格9,485円4,802円8,797円9,817円7,444円8,108円
通常出荷日9日目9日目9日目11日目9日目9日目
JANコード497235372300349723537939144972353723201497235304841049723535165824972353516599
トラスココード807-5442807-5665807-5448198-4994807-3329807-3330
質量(g)616.00067.200561.000741.000190.000280.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました