ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ レバー式胴長横水栓

カクダイ レバー式胴長横水栓 7219-13
通常単価(税別)
9,239円
税込単価
10,163円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・二条ネジスピンドル固定コマ仕様・JANコード:4972353721900・トラスココード...

詳細を確認

型番:

7219-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

7219-13の仕様・寸法情報

JANコード
4972353721900
トラスココード
807-5436

型番リスト

表示件数
型番
7219-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,239円
( 10,163円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・二条ネジスピンドル固定コマ仕様
・JANコード:4972353721900
・トラスココード:807-5436
・質量:0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ レバー式胴長横水栓の型番7219-13のページです。 型番7219-13に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ レバー式胴長横水栓のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ レバー式胴長横水栓
カクダイ 泡沫胴長横水栓 13
カクダイ 横水栓
レバー式自在水栓
カクダイ レバー式万能ホーム水栓
カクダイ 泡沫横水栓 13
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格9,239円6,498円5,147円11,562円10,058円6,075円
通常出荷日9日目9日目9日目11日目9日目9日目
JANコード497235372190049723537022994972353701155497235307579949723537014074972353701292
トラスココード807-5436807-5215807-5174682-9053807-5184807-5178
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました