17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

検知管
  • 検知管

検知管【10~20個入り】

通常単価(税別)
6,1787,587
税込単価
6,7968,346
通常出荷日:14日目

【特長】・面倒な校正が不要です。・簡単に測定が可能です。【用途】・室内環境。

  • 質量(g)
    100.000
  • 材質1
    ガラス●試薬
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4571266432851
838-2716
1パック

20個入り

4571266432905
838-2717
1パック

10個入り

4571266432899
838-2718
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,587
( 8,346 )
14日目
6,178
( 6,796 )
14日目
6,178
( 6,796 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・面倒な校正が不要です。
・簡単に測定が可能です。
【用途】
・室内環境。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

検知管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
検知管
二酸化炭素モニター
ポケッタブルSO2モニタ
スモークジェネレーター
光明理化学 北川式 燃焼管理テスタ(酸素用)
携帯形酸素・硫化水素測定器
メーカー光明理化学工業光明理化学工業光明理化学工業光明理化学工業光明理化学工業光明理化学工業
通常価格6,178-70,060102,20450,948195,082246,104
通常出荷日14日目19日目14日目8日目14日目14日目
質量(g)100.000200.000100.000110.000550.000550.000
材質1ガラス●試薬-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト