ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
スチール製カゴ台車 (樹脂製底板)【1~5個入り】
通常価格(税別):26,193円~
通常出荷日:5日目 ~
ミスミ
中古毛布10枚セット
ミスミ
通常価格(税別):5,990円~
通常出荷日:1日目
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):1,685円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
安全クッション コーナー用【10個入り】
通常価格(税別):2,460円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】
通常価格(税別):7,200円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ゴムマット(再生ゴム)
エスコ
通常価格(税別):8,800円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
メッシュパレット
ミスミ
通常価格(税別):12,307円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
白メリヤスウエス(新品)
ミスミ
通常価格(税別):6,086円~
通常出荷日:3日目

【特長】
・柄が長いから掃きこみがラクな樹脂製チリトリ。
【用途】
・チリトリ
【商品仕様】
・使用時:全長約83cm
・azuma ダストーレ AZ614
・JANコード:4970190422257
・質量:955g
【材質/仕上】
・チリトリ本体:ポリプロピレン
・フレーム・柄:アルミ
・ヘラ:合成ゴム
・スクレーパーグリップ:ポリプロピレン
・スクレーパーヘラ:ステンレス
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

山崎産業
ブンチリ ガード付
5通常価格(税別):2,542円

トラスコ中山
TRUSCO PPカラーバケツ 15L 白
5通常価格(税別):900円

エスコ
200mmミニほうき
4.3通常価格(税別):562円

エスコ
278x324mm ちりとり
0通常価格(税別):998円

山崎産業
(ほうき) プロテック ブルロンTF
0通常価格(税別):2,460円

テラモト
エコBM-2チリトリ
0通常価格(税別):3,630円

ジョインテックス(プラス)
黒シダほうき
0通常価格(税別):1,072円~

アズマ工業
テーブルホーキ
0通常価格(税別):947円

ジョインテックス(プラス)
ミニほうき&チリトリ
0通常価格(税別):1,061円