ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

カクダイ 横形洗眼水栓

カクダイ 横形洗眼水栓 710-054-13
通常単価(税別)
10,238円
税込単価
11,262円
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・横形洗眼水栓・JANコード:4972353710041・トラスココード:807-5356...

詳細を確認

型番:

710-054-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

710-054-13の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数
型番
710-054-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,238円
( 11,262円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・横形洗眼水栓
・JANコード:4972353710041
・トラスココード:807-5356
・質量:630.0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 横形洗眼水栓の型番710-054-13のページです。 型番710-054-13に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 横形洗眼水栓のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 横形洗眼水栓
立形洗眼水栓 710-068-13
カクダイ 泡沫横形自在水栓
カクダイ 泡沫横形自在水栓
カクダイ 長パイプ横形自在水栓
カクダイ 長パイプ横形自在水栓
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格10,238円11,996円6,798円7,209円4,559円6,729円
通常出荷日1日目11日目9日目9日目7日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました