ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

azuma 強力床ワックス剥離剤400HB CH895

azuma 強力床ワックス剥離剤400HB CH895 707500800
通常単価(税別)
1,496円
税込単価
1,646円
通常出荷日:9日目

【特長】・薄めて使う強力原液タイプ。【用途】・ワックス【商品仕様】・正味量400ml・azuma 強力...

詳細を確認

型番:

707500800
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

707500800の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
707500800
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,496円
( 1,646円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄めて使う強力原液タイプ。
【用途】
・ワックス
【商品仕様】
・正味量400ml
・azuma 強力床ワックス剥離剤400HB CH895
・JANコード:4970190660673
・質量:486g
【材質/仕上】
・界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)・溶剤・アルカリ剤

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

azuma 強力床ワックス剥離剤400HB CH895の型番707500800のページです。 型番707500800に関する仕様情報を記載しております。
azuma 強力床ワックス剥離剤400HB CH895のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
azuma 強力床ワックス剥離剤400HB CH895
シーバイエス 剥離剤 ニューパワフルビカ 18L
ユシロ 強力はく離剤 パワーリガード
コンドル (ワックス)木床用ワックス 18L
床用樹脂ワックス パーモスター
RSPRO強力バスクリーナー 4L×3本入り
メーカーアズマ工業ディバーシーユシロ化学山崎産業リンレイリンレイ
通常価格1,496円15,758円23,328円13,118円18,786円4,924円
通常出荷日9日目11日目1日目6日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床用洗剤・ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました