17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

川西 DS2使いきり式防じんマスク 20枚入 7065

川西 DS2使いきり式防じんマスク 20枚入【20個入り】

通常単価(税別)
2,039円
税込単価
2,243円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・アルミのノーズピースを採用し、鼻部の密着性に優れています。・内側の鼻部にはクッションが付いて...

詳細を確認

    型番:

    7065
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (20個入り)

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    7065の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    型番リスト

    表示件数
    型番
    7065
    最小発注数量
    1パック

    20個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,039円
    ( 2,243円 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アルミのノーズピースを採用し、鼻部の密着性に優れています。
    ・内側の鼻部にはクッションが付いており装着中も快適です。
    【用途】
    ・土木・建築業・解体作業・塗装作業
    【商品仕様】
    ・サイズ(mm):約140×125
    ・国家検定番号:TM531
    ・【社内基準値】粒子捕集効率:95%以上、吸気抵抗:43Pa、廃棄抵抗:43Pa、使用限度時間:12時間
    ・JANコード:4906554151389
    ・トラスココード:854-7247
    ・質量:315g
    【材質/仕上】
    ・不織布:ポリエステル
    ・フィルター:ポリプロピレン
    ・ノーズピース:アルミニウム
    ・ノーズパッド:ポリ塩化ビニール
    ・ゴム:ポリウレタ、ウーリーポリエステル

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    川西 DS2使いきり式防じんマスク 20枚入の型番7065のページです。 型番7065に関する仕様情報を記載しております。
    川西 DS2使いきり式防じんマスク 20枚入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    川西 DS2使いきり式防じんマスク 20枚入
    トーヨーセフティ 使い捨て式防じんマスク DS2 排気弁付き (20枚入)
    [DS2]マスク(防塵用/折りたたみ/20枚)
    使い捨て式防じんマスク DS2
    使い捨て式防じんマスク 9913JV-DS2 10枚
    防護マスク 8210 N95 20枚
    メーカー川西工業トーヨーセフティーエスコ湘南ワイパーサプライ東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格2,039円8,615円2,330円2,473円 -5,941円4,319円
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目2日目5日目6日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました