ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

カクダイ 泡沫自在水栓

カクダイ 泡沫自在水栓 7062-13X170
通常単価(税別)
6,552円
税込単価
7,207円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・品番のうしろは呼Xパイプ長(ミリ)・JANコード:4972353706280・トラスココ...

詳細を確認

型番:

7062-13X170
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

7062-13X170の仕様・寸法情報

JANコード
4972353706280
トラスココード
807-5308
質量(g)
525.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
7062-13X170
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,552円
( 7,207円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品番のうしろは呼Xパイプ長(ミリ)
・JANコード:4972353706280
・トラスココード:807-5308
・質量:525g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 泡沫自在水栓の型番7062-13X170のページです。 型番7062-13X170に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 泡沫自在水栓のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 泡沫自在水栓
カクダイ 泡沫自在水栓
カクダイ 泡沫横形自在水栓
カクダイ 自在水栓
カクダイ 泡沫水栓用アダプター
レバー式自在水栓
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格6,552円6,962円6,798円5,652円981円11,562円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目4日目11日目
JANコード497235370628049723537068604972353707294497235370641949723539223074972353075799
トラスココード807-5308807-5309807-5324807-5293807-3459682-9053
質量(g)525.000569.000521.000490.00050.100920.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました