ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

カクダイ 自在水栓

カクダイ 自在水栓 706-012HK-13
通常単価(税別)
5,652円
税込単価
6,217円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・固定コマ仕様・赤ビス付き・JANコード:4972353706419・トラスココード:80...

詳細を確認

型番:

706-012HK-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

706-012HK-13の仕様・寸法情報

JANコード
4972353706419
トラスココード
807-5293
質量(g)
490.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
706-012HK-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,652円
( 6,217円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・固定コマ仕様
・赤ビス付き
・JANコード:4972353706419
・トラスココード:807-5293
・質量:490.0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 自在水栓の型番706-012HK-13のページです。 型番706-012HK-13に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 自在水栓のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 自在水栓
カクダイ 泡沫自在水栓
カクダイ 泡沫自在水栓
レバー式自在水栓
カクダイ 泡沫横形自在水栓
自在水栓補修セット 13用 792-813
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格5,652円6,552円6,962円11,562円6,798円779円
通常出荷日9日目9日目9日目11日目9日目9日目
JANコード497235370641949723537062804972353706860497235307579949723537072944972353792849
トラスココード807-5293807-5308807-5309682-9053807-5324807-5657
質量(g)490.000525.000569.000920.000521.00021.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました