ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

azuma CH889 ノロロック固めるタイプ

azuma CH889 ノロロック固めるタイプ 705386000
通常単価(税別)
2,432
税込単価
2,675
通常出荷日:9日目

【特長】・おう吐物や排泄物に振りかけるだけで消臭・除菌できる。【用途】・汚物処理【商品仕様】・約280...

詳細を確認

型番:

705386000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

705386000の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
705386000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,432
( 2,675 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・おう吐物や排泄物に振りかけるだけで消臭・除菌できる。
【用途】
・汚物処理
【商品仕様】
・約280g
・azuma CH889 ノロロック固めるタイプ
・JANコード:4970190671501
・質量:320g
【材質/仕上】
・ケイ酸化合物・高分子吸収剤・ジクロロイソシアヌル酸Na・除菌成分

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

azuma CH889 ノロロック固めるタイプの型番705386000のページです。 型番705386000に関する仕様情報を記載しております。
azuma CH889 ノロロック固めるタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
azuma CH889 ノロロック固めるタイプ
azuma おむつ消臭剤 CH864
クルマの消臭力 クリップタイプ
azuma 汲み取りトイレ バイオ消臭 (12袋入)
ファーストチェック! 無香タイプ 300mL
スーパーオレンジ消臭・除菌泡タイプ
メーカーアズマ工業アズマ工業エステーアズマ工業アズワンUYEKI
通常価格2,4321,406592 -1,5171,315 -1,025 -
通常出荷日9日目2日目1日目〜2日目11日目〜1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消臭剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました