ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

azuma 汲み取りトイレ バイオ消臭 (12袋入)【12個入り】

azuma 汲み取りトイレ バイオ消臭 (12袋入) 705355000
通常単価(税別)
1,517円
税込単価
1,669円
通常出荷日:2日目

【特長】・汲み取りトイレのイヤなニオイを自然の力で解消。【用途】・消臭・汲み取りトイレ用【商品仕様】・...

詳細を確認

型番:

705355000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (12個入り)

705355000の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
705355000
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,517円
( 1,669円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汲み取りトイレのイヤなニオイを自然の力で解消。
【用途】
・消臭・汲み取りトイレ用
【商品仕様】
・正味量20g×12包
・azuma 汲み取りトイレ バイオ消臭 (12袋入)
・JANコード:4970190640071
・トラスココード:828-3717
・質量:262g
【材質/仕上】
・微生物・鉄・酸・培養基材

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

azuma 汲み取りトイレ バイオ消臭 (12袋入)の型番705355000のページです。 型番705355000に関する仕様情報を記載しております。
azuma 汲み取りトイレ バイオ消臭 (12袋入)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
仮設トイレ
5
満足度:5.0
工場の離れにある仮設トイレが臭うので、購入しました。 効果抜群で悪臭が無くなりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
azuma 汲み取りトイレ バイオ消臭 (12袋入)
消臭力トイレ用
azuma おむつ消臭剤 CH864
消臭力トイレ用スプレー
ポータブルトイレ用消臭液
400ml 消臭剤(トイレの消臭力 アクアソープ)
メーカーアズマ工業エステーアズマ工業エステー新輝合成エスコ
通常価格1,517円674円1,406円701円 -1,069円741円
通常出荷日2日目1日目2日目1日目1日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消臭剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました