17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

川西 不織布使いきりシューズカバー ホワイト 100枚入り 7050W

川西 不織布使いきりシューズカバー ホワイト 100枚入り

通常単価(税別)
3,971円
税込単価
4,368円
通常出荷日:2日目

【特長】・使い捨てタイプの不織布シューズカバーです。【用途】・建築業・食品加工【商品仕様】・全長(mm...

詳細を確認

    型番:

    7050W
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    7050Wの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    7050W
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,971円
    ( 4,368円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・使い捨てタイプの不織布シューズカバーです。
    【用途】
    ・建築業・食品加工
    【商品仕様】
    ・全長(mm):380
    ・深さ(mm):深さ:145
    ・川西 不織布使いきりシューズカバー ホワイト 100枚入り
    ・JANコード:4906554123102
    ・トラスココード:853-7746
    ・質量:712g
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    川西 不織布使いきりシューズカバー ホワイト 100枚入りの型番7050Wのページです。 型番7050Wに関する仕様情報を記載しております。
    川西 不織布使いきりシューズカバー ホワイト 100枚入りのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    川西 不織布使いきりシューズカバー ホワイト 100枚入り
    不織布靴カバー5枚入り
    不織布シューズカバー 白
    不織布使い捨てシューズカバー 滑り止めタイプ
    不織布使い捨てシューズカバー 滑り止めなしタイプ
    ディスポ靴カバー 徳用タイプ 1箱(100枚)
    メーカー川西工業コーコス信岡トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山アズワン
    通常価格3,971円652円1,323円 -2,758円1,439円16,710円
    通常出荷日2日目3日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シューズカバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました