ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 横水栓(カップリング付)

    カクダイ

    横水栓(カップリング付)

    -

    通常価格(税別):4,296円~

    通常出荷日:1日目

  • エラスジョイント (オネジ)

    タブチ

    エラスジョイント (オネジ)

    -

    通常価格(税別):1,462円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ボールバルブ(水道用・両口タイプ)

    カクダイ

    ボールバルブ(水道用・両口タイプ)

    -

    通常価格(税別):2,446円~

    通常出荷日:1日目

  • 水栓差込口

    三栄水栓製作所

    水栓差込口

    水栓差込口

    三栄水栓製作所

    水栓差込口

    -

    通常価格(税別):1,153円~

    通常出荷日:6日目

  • 塩ビ伸縮継手メータ

    タブチ

    塩ビ伸縮継手メータ

    -

    通常価格(税別):3,981円~

    通常出荷日:6日目

  • 給水栓上部 PR10A

    三栄水栓製作所

    給水栓上部 PR10A

    給水栓上部 PR10A

    三栄水栓製作所

    給水栓上部 PR10A

    -

    通常価格(税別):2,460円~

    通常出荷日:2日目

  • 給水管 0710

    カクダイ

    給水管 0710

    給水管 0710

    カクダイ

    給水管 0710

    -

    通常価格(税別):814円~

    通常出荷日:9日目

  • 給水栓上部 湯、水用カラーリング付き

    三栄水栓製作所

    給水栓上部 湯、水用カラーリング付き

    -

    通常価格(税別):1,576円~

    通常出荷日:6日目

  • ユーロス自在水栓

    タブチ

    ユーロス自在水栓

    -

    通常価格(税別):3,709円~

    通常出荷日:1日目

  • 分岐栓部品 ネジキャップ

    カクダイ

    分岐栓部品 ネジキャップ

    -

    通常価格(税別):681円~

    通常出荷日:9日目

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 共用散水栓(かぎ式)

カクダイ 共用散水栓(かぎ式) 7036J-13
通常単価(税別)
5,496
税込単価
6,046
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・かぎ1個付き・スペアー用共用栓キー(P.289参照)・JANコード:4972353703...

詳細を確認

型番:

7036J-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7036J-13の仕様・寸法情報

JANコード
4972353703692
トラスココード
807-5240
質量(g)
390.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
7036J-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,496
( 6,046 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・かぎ1個付き
・スペアー用共用栓キー(P.289参照)
・JANコード:4972353703692
・トラスココード:807-5240
・質量:390.0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 共用散水栓(かぎ式)の型番7036J-13のページです。 型番7036J-13に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 共用散水栓(かぎ式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 共用散水栓(かぎ式)
カクダイ 散水栓
カクダイ 散水栓
共用栓上部
カクダイ 散水栓 45°
カクダイ 散水栓 45°
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格5,4964,9996,3251,5788,31420,093
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235370369249723537032724972353703210497235390630749723536528464972353652860
トラスココード807-5240807-5232807-5230807-3040807-8325807-8327
質量(g)390.000365.800550.00094.000592.0001796.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました