ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 横水栓(カップリング付)

    カクダイ

    横水栓(カップリング付)

    -

    通常価格(税別):4,296円~

    通常出荷日:1日目

  • エラスジョイント (オネジ)

    タブチ

    エラスジョイント (オネジ)

    -

    通常価格(税別):1,462円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 塩ビ伸縮継手メータ

    タブチ

    塩ビ伸縮継手メータ

    -

    通常価格(税別):3,981円~

    通常出荷日:6日目

  • ボールバルブ(水道用・両口タイプ)

    カクダイ

    ボールバルブ(水道用・両口タイプ)

    -

    通常価格(税別):2,446円~

    通常出荷日:1日目

  • ステンレス SBMシャックル

    水本機械製作所

    ステンレス SBMシャックル

    ステンレス SBMシャックル

    水本機械製作所

    ステンレス SBMシャックル

    -

    通常価格(税別):1,917円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 給水栓上部 PR10A

    三栄水栓製作所

    給水栓上部 PR10A

    給水栓上部 PR10A

    三栄水栓製作所

    給水栓上部 PR10A

    -

    通常価格(税別):2,460円~

    通常出荷日:2日目

  • トラップU管 0434-25

    カクダイ

    トラップU管 0434-25

    -

    通常価格(税別):3,187円~

    通常出荷日:14日目

  • 鉄 JIS規格シャックル(SB型)

    フジワラ

    鉄 JIS規格シャックル(SB型)

    5.0

    通常価格(税別):1,562円~

    通常出荷日:5日目 ~

  • 水栓差込口

    三栄水栓製作所

    水栓差込口

    水栓差込口

    三栄水栓製作所

    水栓差込口

    -

    通常価格(税別):1,153円~

    通常出荷日:6日目

  • ベンリー直パイプ

    三栄水栓製作所

    ベンリー直パイプ

    ベンリー直パイプ

    三栄水栓製作所

    ベンリー直パイプ

    -

    通常価格(税別):4,491円~

    通常出荷日:2日目

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 散水栓

カクダイ 散水栓 7032-20
通常単価(税別)
6,325
税込単価
6,958
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・散水栓・JANコード:4972353703210・トラスココード:807-5230・質量...

詳細を確認

型番:

7032-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7032-20の仕様・寸法情報

JANコード
4972353703210
トラスココード
807-5230
質量(g)
550.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
7032-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,325
( 6,958 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・散水栓
・JANコード:4972353703210
・トラスココード:807-5230
・質量:550.0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 散水栓の型番7032-20のページです。 型番7032-20に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 散水栓のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 散水栓
カクダイ 散水栓
カクダイ 散水栓 45°
カクダイ 散水栓 45°
カクダイ 散水栓 45°
カクダイ 散水栓ボックス
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格6,3254,99912,53120,0938,31413,360
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235370321049723537032724972353652853497235365286049723536528464972353626601
トラスココード807-5230807-5232807-8326807-8327807-8325807-3241
質量(g)550.000365.8001175.0001796.000592.0001714.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました