17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

川西 活性炭フィルターマスク4PLY 50枚入 7029

川西 活性炭フィルターマスク4PLY 50枚入

通常単価(税別)
1,047円
税込単価
1,152円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・活性炭フィルター採用で臭いを低減、ノーズピース入りで鼻頬にフィットします。・4層構造で優れた...

詳細を確認

    型番:

    7029
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる
    【商品仕様】
    ・縦(mm):175
    ・横(mm):95
    ・色:グレー
    ・構造:4層
    ・サイズ:フリー
    ・PFE(微粒子ろ過効率):95%以上
    ・BFE(細菌ろ過効率):95%以上

    7029の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    型番リスト

    表示件数
    型番
    7029
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,047円
    ( 1,152円 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・活性炭フィルター採用で臭いを低減、ノーズピース入りで鼻頬にフィットします。
    ・4層構造で優れたフィルター機能です。
    ・長時間の着用時でも耳に負担の少ないウレタンゴムを採用してます。
    ・マスクは1枚1枚個包装されています。
    【用途】
    ・医療・介護・清掃作業
    【商品仕様】
    ・幅(mm):175
    ・高さ(mm):95
    ・PFE値:95%以上、BFE値:95%以上
    ・JANコード:4906554151228
    ・トラスココード:853-7462
    ・質量:188g
    【材質/仕上】
    ・不織布:ポリプロピレン、活性炭
    ・ノーズピース:ポリエチレン
    ・ゴム:ポリウレタンゴム

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    川西 活性炭フィルターマスク4PLY 50枚入の型番7029のページです。 型番7029に関する仕様情報を記載しております。
    川西 活性炭フィルターマスク4PLY 50枚入のレビュー
    4.4平均満足度:4.45件のレビュー
    樹脂接着時のガス対策
    4
    満足度:4.0
    アクリル接着時に出る有害な悪臭ガス対策で購入しました。大掛かりなマスクよりも息がし易い上に、臭いが軽減されて快適に作業で...もっと読む
    2人が参考にしています。
    塗装や溶剤使用などにおいが気になる作業で使います
    5
    満足度:5.0
    重作業では、きちんとしたマスクを使いますが、ちょっとした部品の拭き取りなど溶剤の使用や塗装などにおいが気になる作業でも普...もっと読む
    1人が参考にしています。
    塗装時に使用
    5
    満足度:5.0
    スプレー式塗料で塗装の際、在庫がありました本商品をはめ塗装した所、匂いが低減されたので重宝しました。期待以上の効果があり...もっと読む
    1人が参考にしています。
    作業用マスク
    5
    満足度:5.0
    フィルターの効果で、臭いの気になる現場で重宝しています。在庫品なので、必要な分だけ手配できます。
    1人が参考にしています。
    工場内での保護具(悪臭の強い場所での使用)
    3
    満足度:3.0
    以前に使用していた活性炭フィルタ付きマスクが非常に高価だったのでこちらを購入しました。価格も安く、個別包装で清潔に使え、...もっと読む
    1人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    川西 活性炭フィルターマスク4PLY 50枚入
    ニュースマイルマスク (50枚入)
    防護マスク 8210 N95N (20枚入)
    [DS2]マスク(防塵用/20枚) EA800NB-8
    使い捨て防じんマスク
    防毒マスク直結式小型_吸収缶
    メーカー川西工業東京パックスリーエムジャパンエスコアズワンスリーエムジャパン
    通常価格1,047円1,392円2,820円4,005円1,708円3,353円
    通常出荷日在庫品1日目6日目1日目2日目1日目1日目

    マスクカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました